ZHCABQ4C May   2022  – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. TPS65219 型号
    1. 3.1 用于工业应用的 TPS65219 NVM
    2. 3.2 用于汽车应用的 TPS65219-Q1 NVM
  7. TPS6521905 用户可编程 NVM
  8. AM62x 内核电压选择
  9. VSYS 电压斜坡
  10. 电源方框图
    1. 7.1 TPS6521901 为 AM62x 供电
    2. 7.2 TPS6521902 为 AM62x 供电
    3. 7.3 TPS6521903 为 AM62x 供电
    4. 7.4 TPS6521904 为 AM62x 供电
    5. 7.5 TPS6521907 为 AM62x 供电
    6. 7.6 TPS6521908 为 AM62x 供电
    7. 7.7 TPS6521920W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
    8. 7.8 TPS6521922W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
    9. 7.9 TPS6521923W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
  11. 总结
  12. 参考资料
  13. 10修订历史记录

TPS6521908 为 AM62x 供电

VSYS = 3.3V 或 5V | 存储器:LPDDR4 | VDD_CORE = 0.85V

图 7-6 展示了 TPS6521908 型号在具有 3.3V 输入电源和 LDDR4 的系统中为 AM62x 处理器供电的原理图。在该配置中,Buck1 配置为 0.85V 输出电压,以便为内核电源轨供电。根据 AM62x 的规格所述,VDD_CORE 和 VDDR_CORE 应由同一电源供电,因此当 VDD_CORE 以 0.85V 电压运行时,这些电压会一起斜升。处理器需满足这一要求,因而能够使用同一 PMIC 电源轨 (Buck1) 对 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 供电。Buck2 和 Buck3 分别为 1.8V IO 域和 LPDDR 电压供电。LDO1 配置为旁路,允许 SD 卡电压在 3.3V 和 1.8V 之间动态变化。LDO1 上的这一电压变化可以由 I2C 触发,或者通过将 VSEL_SD 引脚设为高电平 (LDO1=3.3V) 或低电平 (LDO1=1.8V) 来触发。LDO3 为 1.8V 模拟域供电。LDO2 和 LDO4 是可自由使用的电源资源,可用于为外设供电。该 NVM 型号的 GPO2 也经过预编程,可在上电序列的第二个阶段启用,持续时间为 10ms。这可用于启用外部电源开关,满足处理器序列要求。必须为电源开关选择适当的电气规格,在第二个阶段的 10ms 内提供稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前)。

TPS6521908 还支持 5V 输入电源。当使用 VSYS = 5V 时,请将外部电源开关替换为 3.3V 降压转换器。此外部降压转换器由同一 PMIC GPO2 进行启用。

注: 请参阅 TPS6521908 技术参考手册,了解有关 NVM 设置和上电/断电序列图的说明。
 TPS6521908 为 AM62 供电图 7-6 TPS6521908 为 AM62 供电