ZHCABQ4C May 2022 – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220
TPS65219 PMIC 是成本和空间经过优化的实现方案,可为 AM62x 处理器及主要外设供电。TPS65219 具有灵活的映射,提供若干出厂编程的可订购器件型号,以支持不同的 AM62x 用例。AM62x SK EVM 提供现成的硬件实现方案。AM62x 是 Arm® 处理器 Sitara™ 系列的最新产品,其功能可支持嵌入式 3D 图形加速,具有双显示接口和广泛的外设和网络选项。为了用于从人机接口 (HMI) 到 3D 点云等应用,此处理器提供强大的计算能力,同时支持专为便携式系统或功耗敏感型系统而设计的电源管理功能。AM62x 处理器至少需要为七个主电源轨供电,其中包括内核电源 (VDD_CORE)、RAM 电源 (VDDR_CORE)、DDR PHY IO 电源 (VDDS_DDR)、1.8V VDDA 模拟电源以及 1.8V 或 3.3V IO 电源和模拟 IO 电源轨 (VDDSHV)。为 AM62x 系列等处理器供电需满足各种要求,例如充足的电流余量、严格的瞬变要求以及许多可完全控制以实现上电和断电时序的电源轨。如果任何用户指南、应用报告或其他参考资料之间存在任何不一致的地方,应以数据表规格为准。