ZHCABO1 March   2022 TPS82130 , TPSM82903

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功率密度
  5. 3实现更小的解决方案尺寸
    1. 3.1 外部元件数量更少
    2. 3.2 智能配置引脚
    3. 3.3 VSET
  6. 4降低功率损耗
    1. 4.1 结温
    2. 4.2 自动效率增强 (AEE™)
    3. 4.3 开关频率和 FET RDS(ON)
    4. 4.4 自动 PFM/PWM 与强制 PWM
  7. 5应用灵活性
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 更低且更准确的输出电压
    3. 5.3 电容式放电
  8. 6总结
  9. 7参考文献

更低且更准确的输出电压

TPS821x0 支持 0.9V 作为最小输出,具有 1.8% Vout 精度以及所使用的两个外部反馈电阻器的精度。这涵盖了很多用例,但不是全部。有些应用需要低于 0.9 Vout 或更严格的 Vout 精度规范,由于这些要求,以前无法使用 TPS821x0。TPSM8290x 在使用 VSET 时支持低至 0.4V 的输出电压,在使用外部反馈电阻器选项时支持低至 0.6V 的输出电压,并在整个温度范围内具有 <1% Vout 精度,从而让这些应用可以利用其高性能功能。如果选择 VSET 选项,则不需要外部电阻器,因此由于外部反馈电阻器精度不再添加到反馈环路中,所以提高了总系统精度。