ZHCABO1 March   2022 TPS82130 , TPSM82903

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功率密度
  5. 3实现更小的解决方案尺寸
    1. 3.1 外部元件数量更少
    2. 3.2 智能配置引脚
    3. 3.3 VSET
  6. 4降低功率损耗
    1. 4.1 结温
    2. 4.2 自动效率增强 (AEE™)
    3. 4.3 开关频率和 FET RDS(ON)
    4. 4.4 自动 PFM/PWM 与强制 PWM
  7. 5应用灵活性
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 更低且更准确的输出电压
    3. 5.3 电容式放电
  8. 6总结
  9. 7参考文献

总结

TPS821x0 系列和 TPSM8290x 系列之间的比较说明了新一代的改进以及这些改进如何使器件所采用的设计受益。更小的解决方案尺寸、更高的效率、实现 SCONFIG 功能等等所有这些结合在一起,使中压应用的降压转换器设计取得了重大进展。