ZHCABO1 March 2022 TPS82130 , TPSM82903
低 IQ 是器件大部分时间在待机或关机模式下运行的应用的关键规格,因此它们在不使用时不会消耗不必要的功率。对于电池供电的应用,静态电流对于延长电池寿命和提高轻负载效率至关重要。TPS82130 具有 20uA 的低静态电流(典型值)。TPSM8290x 静态电流进一步降低至 4uA(典型值)。这些应用中的电池旨在续航较长时间而无需更换。IQ 的降低将减少电池电量消耗,从而显著延长电池寿命。