ZHCABO1 March   2022 TPS82130 , TPSM82903

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功率密度
  5. 3实现更小的解决方案尺寸
    1. 3.1 外部元件数量更少
    2. 3.2 智能配置引脚
    3. 3.3 VSET
  6. 4降低功率损耗
    1. 4.1 结温
    2. 4.2 自动效率增强 (AEE™)
    3. 4.3 开关频率和 FET RDS(ON)
    4. 4.4 自动 PFM/PWM 与强制 PWM
  7. 5应用灵活性
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 更低且更准确的输出电压
    3. 5.3 电容式放电
  8. 6总结
  9. 7参考文献

电容式放电

在某些应用中,一旦禁用器件,输出电压就需要变为零。为此,器件内部实施了内部放电电路,以在禁用器件时立即释放输出电容器的剩余电荷。放电功能的目的是在禁用器件时确保输出电压按照既定设置降低,还能将器件关闭时的输出电压维持至接近 0V。施加电源电压之后至少启用一次 TPSM8290x,输出放电功能才会激活。内部放电电阻在内部连接到 VOUT 引脚。一旦器件被停用、热关断或欠压锁定,放电功能就会启用。用户可以使用智能配置引脚打开或关闭此功能。

在 TPS821x0 中,此功能是使用 PG 引脚实现的。当器件因 EN、UVLO 或热关断所关断时,TPS821x0 会将 PG 引脚拉低。在某些情况下,可以将 PG 通过电阻器连接到 VOUT,用于对 VOUT 放电。放电速率可通过上拉电阻调节,正常工作时也用于上拉 PG 引脚。