ZHCABO1 March   2022 TPS82130 , TPSM82903

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功率密度
  5. 3实现更小的解决方案尺寸
    1. 3.1 外部元件数量更少
    2. 3.2 智能配置引脚
    3. 3.3 VSET
  6. 4降低功率损耗
    1. 4.1 结温
    2. 4.2 自动效率增强 (AEE™)
    3. 4.3 开关频率和 FET RDS(ON)
    4. 4.4 自动 PFM/PWM 与强制 PWM
  7. 5应用灵活性
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 更低且更准确的输出电压
    3. 5.3 电容式放电
  8. 6总结
  9. 7参考文献

自动 PFM/PWM 与强制 PWM

为了在轻负载下获得卓越效率,用户可以选择节能模式运行(自动 PFM/PWM)模式。该模式通过跳过开关脉冲并降低器件的电流消耗和开关损耗来提高效率。此外,强制脉冲宽度调制 (FPWM) 可强制该器件在负载范围内以几乎固定的频率运行,这在轻负载时会产生一些效率影响,但用户可以轻松预测工作频率并根据需要设置滤波器。用户可以使用前面讨论的 MODE/S-CONF 引脚在这些模式之间进行选择。