ZHCABO1 March   2022 TPS82130 , TPSM82903

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功率密度
  5. 3实现更小的解决方案尺寸
    1. 3.1 外部元件数量更少
    2. 3.2 智能配置引脚
    3. 3.3 VSET
  6. 4降低功率损耗
    1. 4.1 结温
    2. 4.2 自动效率增强 (AEE™)
    3. 4.3 开关频率和 FET RDS(ON)
    4. 4.4 自动 PFM/PWM 与强制 PWM
  7. 5应用灵活性
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 更低且更准确的输出电压
    3. 5.3 电容式放电
  8. 6总结
  9. 7参考文献

智能配置引脚

智能配置引脚是节省空间的主要因素之一,也是下一代器件与其前代器件之间的关键区别。MODE/S-CONF 引脚允许用户通过一个电阻器灵活地选择四种功能(内部或外部反馈、开关频率、FPWM/PFM 和输出放电)的设置。在上一代中,不支持这种灵活性。此引脚有几个优点,在本文档中不一一讨论。如需了解有关智能配置引脚及其所有设计优势的更多信息,请参阅简化设计的多功能引脚 文档。