ZHCABO1 March   2022 TPS82130 , TPSM82903

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功率密度
  5. 3实现更小的解决方案尺寸
    1. 3.1 外部元件数量更少
    2. 3.2 智能配置引脚
    3. 3.3 VSET
  6. 4降低功率损耗
    1. 4.1 结温
    2. 4.2 自动效率增强 (AEE™)
    3. 4.3 开关频率和 FET RDS(ON)
    4. 4.4 自动 PFM/PWM 与强制 PWM
  7. 5应用灵活性
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 更低且更准确的输出电压
    3. 5.3 电容式放电
  8. 6总结
  9. 7参考文献

结温

TPSM8290x 已将结温扩展至 125°C,而 TPS82130 的结温为 110°C,从而延长了器件的使用寿命。这样,可以在更高的环境温度和更高的负载下使用该器件。在 TPS821x0 的 46.1°C/W RӨJA 和 65°C 的环境温度下,允许器件消耗小于 1W 的功率,以达到 110°C 的最大结温。而 TPSM82903 在达到 125°C 的最大结温之前具有超过 1.25W 的允许功耗。这决定了器件在相同环境温度、VIN 和 VOUT 条件下可以提供多少负载。此外,请注意 TPSM82903 具有更高的效率,并且可以选择以 1MHz 运行(开关损耗更少)。

例如,如果我们在相同条件下(12V 输入、1.2V 输出和 60°C 环境温度)比较两个器件。TPS82130 只能提供大约 2.1A 的电流,而 TPSM82903 可以在达到最大结温之前提供 3A。为使 TPS82130 提供 3A 的满负载,环境温度必须降至 45°C。