ZHCABO1 March   2022 TPS82130 , TPSM82903

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功率密度
  5. 3实现更小的解决方案尺寸
    1. 3.1 外部元件数量更少
    2. 3.2 智能配置引脚
    3. 3.3 VSET
  6. 4降低功率损耗
    1. 4.1 结温
    2. 4.2 自动效率增强 (AEE™)
    3. 4.3 开关频率和 FET RDS(ON)
    4. 4.4 自动 PFM/PWM 与强制 PWM
  7. 5应用灵活性
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 更低且更准确的输出电压
    3. 5.3 电容式放电
  8. 6总结
  9. 7参考文献

开关频率和 FET RDS(ON)

TPSM8290x 开关频率可使用智能配置引脚设置为 1MHz 或 2.5MHz。这有助于用户灵活设置适合应用的开关频率。为了提高转换器的效率并降低开关损耗,可以选择 1MHz,条件是 VOUT 必须小于或等于 2.0V。这种选择非常适合大多数以效率或热性能为主要关注点的应用。对于 VOUT>2.0V 的应用,需要 2.5MHz。

图 4-1 比较了两种器件的效率,并将其转化为热性能,如图 4-2 和图 4-3 所示。重载时效率的提高主要是由于高侧 FET 和低侧 FET 的 RDS(ON) 增大了。TPS82130 的 RDS(ON) 为 120mΩ/50mΩ,而 TPSM82903 的 RDS(ON) 为 62mΩ/22mΩ。



图 4-1 自动 PFM/PWM 模式下 TPSM82903 与 TPS82130 的效率曲线,VIN=12V,VO=1.2V。


图 4-2 TPSM82903EVM 的热性能,VIN=12V,VO=1.2V,3A。


图 4-3 TPS82130EVM 的热性能,VIN=12V,VO=1.2V,3A。

图 4-2 和图 4-3 所示的热图像是使用 FLIR 热像仪拍摄的。热像仪的发射率设置为 0.94。热像仪到电路板的距离为 5 英寸。测量是在没有任何空气流量或受控空气的情况下进行的。室温约为 25°C。