ZHCABO1 March   2022 TPS82130 , TPSM82903

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功率密度
  5. 3实现更小的解决方案尺寸
    1. 3.1 外部元件数量更少
    2. 3.2 智能配置引脚
    3. 3.3 VSET
  6. 4降低功率损耗
    1. 4.1 结温
    2. 4.2 自动效率增强 (AEE™)
    3. 4.3 开关频率和 FET RDS(ON)
    4. 4.4 自动 PFM/PWM 与强制 PWM
  7. 5应用灵活性
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 更低且更准确的输出电压
    3. 5.3 电容式放电
  8. 6总结
  9. 7参考文献

功率密度

功率密度是一个术语,用于描述器件与其尺寸相比的功率输出。这在空间受限的应用或高功能应用中尤其重要。在讨论功率密度时,这些应用主要关注 XY 板区域上的空间,但如果需要,也可将 Z(高度)尺寸作为总体积的一个考虑因素。通过缩小解决方案面积、增加类似条件下的功率输出或两者结合,功率密度会受到积极影响。例如,在输入电压为 12V、输出电压为 1.2V 且环境温度为 65°C 的情况下,比较额定 3A 的器件,TPM8290x 能够在 110mA/mm2 功率密度下提供完整的 3A 负载。TPS82130 在 72mA/mm2 的功率密度下提供 2.1A 电流,因为器件中的功率损耗更大,并且建议的结温有限,为 110°C 而不是 125°C。Topic Link Label3提供了有关总解决方案尺寸如何从 TPS82130 的 29mm2 到 TPSM82903 的 25mm2。Topic Link Label4 描述了效率和散热如何影响从器件中输出的功率。

Equation1. PD=Current (mA))Area (mm2)