ZHCABO1 March   2022 TPS82130 , TPSM82903

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功率密度
  5. 3实现更小的解决方案尺寸
    1. 3.1 外部元件数量更少
    2. 3.2 智能配置引脚
    3. 3.3 VSET
  6. 4降低功率损耗
    1. 4.1 结温
    2. 4.2 自动效率增强 (AEE™)
    3. 4.3 开关频率和 FET RDS(ON)
    4. 4.4 自动 PFM/PWM 与强制 PWM
  7. 5应用灵活性
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 更低且更准确的输出电压
    3. 5.3 电容式放电
  8. 6总结
  9. 7参考文献

摘要

TPSM8290x 系列(TPSM82903、TPSM82902、TPSM82901)是 TPS821x0(TPS82130、TPS82140、TPS82150)系列的下一代产品。本应用手册介绍了从上一版本到新版本的改进之处以及这些变化给设计人员带来的优势。进一步讨论的关键概念包括:

  • 有助于实现更小解决方案尺寸和更高功率密度的各种功能
  • 通过降低静态电流和提高整体效率来实现更小的功率损耗和更出色的热性能
  • 提高灵活性,适用于广泛的应用