ZHCABM9B May   2022  – November 2023 TPS62860 , TPS62861 , TPS62864 , TPS62866 , TPS62868 , TPS62869 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1 , TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPSM8287A06 , TPSM8287A10 , TPSM8287A15 , TPSM8287B15 , TPSM8287B30

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 智能路由和微型 IC 封装
  6. 3 可选强制 PWM/PSM 运行
  7. 4 运行期间动态输出电压调整
  8. 5 散热注意事项
  9. 6 压降补偿
  10. 7 具备 I2C 接口的降压转换器选择表
  11. 8 结论
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

散热注意事项

在一些空间受限的应用中,电源管理器件的热性能受到密切关注。动态控制输出电压和运行参数以影响散热是一项非常有价值的功能。在运行过程中,可以通过调整输出电压以及负载电流来实现热调节。将存储器控制器置于较低功耗运行状态可显著节能,继而降低系统温度。

热调节的另一个好处是确定设计中的热裕度。一些 I2C 器件(如 TPS62873-Q1)包含一个热警告位,该位用作上限,以便采取预防措施并避免过热甚至热关断。只要器件的结温低于热警告阈值,状态寄存器中的热警告位就会为低电平。如果结温超过该温度,则热警告位变为高电平。

此外,TPS62873-Q1 可在堆叠模式下工作,以将功耗分散在 PCB 的多个点上,并将单个器件结温降至更低。请参阅堆叠配置中的 TPS6287X-Q1 器件运行,以并联 TPS6287x-Q1 来提供相同的负载。

在堆叠配置中,输出电流能力增加。双 TPS62873-Q1 堆叠如图 5-1 所示,此配置可提供高达 30A 的更高电流。

GUID-20220223-SS0I-WBSK-VZMZ-KTSGSBX7KCX7-low.svg图 5-1 堆叠配置中的两个 TPS62873-Q1 器件