ZHCABM9B May   2022  – November 2023 TPS62860 , TPS62861 , TPS62864 , TPS62866 , TPS62868 , TPS62869 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1 , TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPSM8287A06 , TPSM8287A10 , TPSM8287A15 , TPSM8287B15 , TPSM8287B30

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 智能路由和微型 IC 封装
  6. 可选强制 PWM/PSM 运行
  7. 运行期间动态输出电压调整
  8. 散热注意事项
  9. 压降补偿
  10. 具备 I2C 接口的降压转换器选择表
  11. 结论
  12. 参考文献
  13. 10修订历史记录

压降补偿

随着人们对可靠、快速计算数据的需求不断增加,直流/直流转换器的输出电压继续降低,内核电源轨交流和直流调节规格更加严格。为了能够在很短的时间窗口内提供大量的电流,压降补偿等功能有助于在负载变化期间减少内核电压的过冲和下冲。

SoC 和 FPGA 内核轨等一些电源轨具有严格的负载要求。通过 I2C 启用压降补偿设置,TPS62876-Q1/TPS6287B25 有助于增加电源轨上的电压裕度,从而本质上允许降低实现定义的负载瞬态峰峰值目标所需的输出电容。图 6-1 显示了针对快速负载变化的比较。

GUID-20230418-SS0I-05QX-84JP-4Q5NXLNCBJ51-low.svg图 6-1 TPS62876-Q1 在禁用(左)和启用(右)压降补偿情况下的负载瞬态响应
表 6-1 20A/us 负载变化的负载瞬态响应,峰峰值
禁用压降 启用压降
76.85mV 58.74mV

在该特定情况下可以观察到大约 25% 的改善。根据压降补偿功能的性质,当出现输出电流等级从 10% 到 90% 的快速负载变化时,最好使用此功能。