ZHCABM9B May 2022 – November 2023 TPS62860 , TPS62861 , TPS62864 , TPS62866 , TPS62868 , TPS62869 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1 , TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPSM8287A06 , TPSM8287A10 , TPSM8287A15 , TPSM8287B30
TI 提供具有 I2C 接口的高性能、布局简单的降压转换器,更易于对设计灵活性和更高的功率密度进行权衡。通过 I2C 接口可集成更多的功能,这样就可减少外部元件的数量,同时降低系统 BOM 成本,减少引脚数。更灵活的设计可以解决系统中电源轨数量增多所带来的问题,因此,由于规模效益提供了更大的定价优势,可以降低开发工作量。