ZHCABM9B May   2022  – November 2023 TPS62860 , TPS62861 , TPS62864 , TPS62866 , TPS62868 , TPS62869 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1 , TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPSM8287A06 , TPSM8287A10 , TPSM8287A15 , TPSM8287B15 , TPSM8287B30

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 智能路由和微型 IC 封装
  6. 可选强制 PWM/PSM 运行
  7. 运行期间动态输出电压调整
  8. 散热注意事项
  9. 压降补偿
  10. 具备 I2C 接口的降压转换器选择表
  11. 结论
  12. 参考文献
  13. 10修订历史记录

具备 I2C 接口的降压转换器选择表

表 7-1 着重介绍了具备 I2C 通信接口的新型低输入电压 (< 7V) 直流/直流转换器。这些器件以宽广范围的输出电流提供不同的工作模式和功能。

表 7-1 使用 I2C 通信接口的直流/直流转换器建议
OPN 电流额定值 开关频率(典型值) 特性 I2C 可寻址参数 IC 尺寸
x/y/z
TPS62860

TPS62861
0.6A
1A
1.5MHz

4MHz
0.35mm 间距 WCSP 封装,
VSEL 引脚选项,
输出放电,
软件启用,
PSM/FPWM 模式,
电压斜坡速度
0.7mm x 1.4mm
高 0.4mm
TPS62864

TPS62866
4A

6A
2.4MHz 0.35mm 间距 WCSP 封装,
可选
启动电压,
VID 引脚,
/PG 引脚,
输出放电,
软件启用,
PSM/FPWM 模式,
HICCUP 短路保护,
电压斜坡速度,
在输出电压变化期间启用 FPWM 模式,
热警告
1.05mm x 1.78mm
高 0.5mm
TPS62868

TPS62869
4A

6A
2.4MHz QFN 封装,
可选
启动电压,
输出电压范围选项,
VID 引脚,
PG 引脚,
输出放电,
软件启用,
PSM/FPWM 模式,
HICCUP 短路保护,
电压斜坡速度,
在输出电压变化期间启用 FPWM 模式,
热警告
1.5mm x 2.5mm
高 1.0mm
TPS62870-Q1

/TPS62870

TPS62871-Q1

/TPS62871

TPS62872-Q1

/TPS62872

TPS62873-Q1

/TPS62873

6A

9A

12A

15A
1.5MHz/2.25MHz/2.5MHz/3MHz
电阻可选
QFN 封装,

差分遥感,
堆叠运行,

可选
启动电压,
PG 引脚,

外部补偿,
时钟同步

输出放电,
软件启用,
PSM/FPWM 模式,
HICCUP 短路保护,
电压斜坡速度,
展频时钟,
输出电压范围选项,
软启动斜坡时间,
在输出电压变化期间启用 FPWM 模式,
热警告,
电源不良过压/欠压

2.55mm x 3.55mm

厚度为 1.0mm

TPSM8287A06

TPSM8287A10

TPSM8287A12

TPSM8287A15
6A

10A

12A

15A
1.5MHz/2.25MHz QFN 封装,
差分遥感,
堆叠运行,
可选
启动电压,
PG 引脚,
外部补偿,
时钟同步
输出放电,
软件启用,
PSM/FPWM 模式,
HICCUP 短路保护,
电压斜坡速度,
展频时钟,
输出电压范围选项,
软启动斜坡时间,
在输出电压变化期间启用 FPWM 模式,
热警告
电源不良过压/欠压
4.5 x 6.8mm
1.8mm 高
(6A 和 12A)
4.0mm 高(10A 和 15A)

TPS6287B10

TPS62874-Q1/TPS6287B15

TPS62875-Q1/TPS6287B20

TPS62876-Q1/TPS6287B25

TPS62877-Q1

10A

15A

20A

25A

30A
1.5MHz/2.25MHz/2.5MHz/3MHz
电阻可选
QFN 封装,
差分遥感,
堆叠运行,
可选
启动电压,
PG 引脚,
外部补偿,
时钟同步
输出放电,
软件启用,
PSM/FPWM 模式,
HICCUP 短路保护,
电压斜坡速度,
展频时钟,
输出电压范围选项,
软启动斜坡时间,
在输出电压变化期间启用 FPWM 模式,
热警告,
电源不良过压/欠压,
压降补偿
4.05mm x 3.05mm
0.65mm 高