ZHCABM9B May   2022  – November 2023 TPS62860 , TPS62861 , TPS62864 , TPS62866 , TPS62868 , TPS62869 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1 , TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPSM8287A06 , TPSM8287A10 , TPSM8287A15 , TPSM8287B15 , TPSM8287B30

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 智能路由和微型 IC 封装
  6. 3 可选强制 PWM/PSM 运行
  7. 4 运行期间动态输出电压调整
  8. 5 散热注意事项
  9. 6 压降补偿
  10. 7 具备 I2C 接口的降压转换器选择表
  11. 8 结论
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

智能路由和微型 IC 封装

正确的引脚分配对于确保元件便于放置和设计尺寸较小至关重要。同样重要的是,要能够轻松地接触到器件封装上提供的所有引脚。要集成 I2C 通信接口,需要添加两个额外的逻辑引脚 SDA 和 SCL。为便于布线而无需昂贵的微型通孔,应在器件外部添加 I2C 引脚。

TPS62861 将灵活的设计和较小的设计尺寸融为一体。TPS62861 封装在 8 引脚微型 0.7mm x 1.4mm 晶圆级芯片封装 (WCSP) 中。图 3-2 显示了 TPS62861 的 PCB 布局,该布局针对 12mm² 的设计尺寸进行了优化,并且所有引脚都可以从封装外部触及。连接到 IC 不需要通孔。

GUID-20210503-CA0I-CTCV-51K6-CJTMZ297NHC0-low.png图 2-1 TPS62861 无通孔连接所有引脚的布局

布局至关重要:解决 WCSP 封装中直流/直流转换器的引脚分配问题 是一篇技术文章,旨在介绍良好的引脚分配如何有助于实现小型且简单的具备 I2C 通信接口的直流/直流转换器。