ZHCABM9B May   2022  – November 2023 TPS62860 , TPS62861 , TPS62864 , TPS62866 , TPS62868 , TPS62869 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1 , TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPSM8287A06 , TPSM8287A10 , TPSM8287A15 , TPSM8287B15 , TPSM8287B30

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 智能路由和微型 IC 封装
  6. 3 可选强制 PWM/PSM 运行
  7. 4 运行期间动态输出电压调整
  8. 5 散热注意事项
  9. 6 压降补偿
  10. 7 具备 I2C 接口的降压转换器选择表
  11. 8 结论
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

可选强制 PWM/PSM 运行

电池供电的应用需要降压转换器以在轻负载条件下提供高效率,从而降低功耗并确保电池长时间运行。因此,许多降压转换器实施节能模式 (PSM) 运行,这种运行方式可在轻负载条件下自动降低开关频率。然而,开关频率降低会增加输出电压纹波。对于某些敏感负载,较高的输出电压纹波幅度以及较低的开关频率可能是不可接受的。

TPS62866 的控制寄存器中提供了一个启用 FPWM 模式 位。启用该位将强制进入 PWM 模式运行,以实现更小的输出电压纹波。图 3-2 显示了 TPS62866 效率曲线差异,而图 3-2 显示了输出纹波差异。TPS62866 的 4µA IQ 为许多便携式应用提供了较高的轻负载效率。

GUID-20210503-CA0I-ZTV2-CTFL-XSCHFDDFJNK6-low.png图 3-1 TPS62866 节能模式和强制 PWM 模式下效率与负载电流间的关系
GUID-20210503-CA0I-PSZP-NVWW-XZW1LKDV5CXT-low.png图 3-2 TPS62866 采用节能模式(左)和采用强制 PWM 模式(右)时的输出电压纹波

运行条件:VIN=3.3V,Vout=0.9V 且 Iout= 100mA