ZHCABK3 January   2022 TMCS1100 , TMCS1100-Q1 , TMCS1101 , TMCS1101-Q1 , TMCS1107 , TMCS1107-Q1 , TMCS1108 , TMCS1108-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件运行
  5. 3接地
  6. 4测量范围
    1. 4.1 摆幅限制
    2. 4.2 噪声限制
  7. 5外部磁场
    1. 5.1 地球磁场
    2. 5.2 导通路径
    3. 5.3 其他磁性组件
  8. 6缓解外部磁场的影响
    1. 6.1 屏蔽
    2. 6.2 校准
  9. 7总结

缓解外部磁场的影响

由于工作设置中始终存在一定的外部环境磁场,因此了解如何对这些外部磁场进行补偿或缓解其影响对确保良好的测量精度是必要的。除了在磁源与 TMCS110x 器件之间保持一定距离外,还可以通过一些通用方法来最大限度地减少外部磁场的影响。如Topic Link Label5中所述,电路板本身上的合理间距和隔离在此是一种比较简单的方法。另一种方法是提供屏蔽,从而有效地使磁场远离霍尔传感器。最后,在后处理中进行校准可能是另一种要探讨的潜在方案。