ZHCABK3 January 2022 TMCS1100 , TMCS1100-Q1 , TMCS1101 , TMCS1101-Q1 , TMCS1107 , TMCS1107-Q1 , TMCS1108 , TMCS1108-Q1
为了更好地理解像 TMCS1100等基于霍尔的电流传感器的影响测量误差的因素,在广义上了解该器件的工作原理会有所帮助。TMCS1100 工作原理图展示了电流如何流过器件中的铜引线框。根据安培定律,当电流从 IN+ 流到 IN– 时,便会产生磁场。该磁场通过霍尔效应对位于引线框中心的传感器产生电压电位变化。随后,该电位由采样积分器进行调节并采样,然后发送到器件的输出引脚。请注意,当电流从 IN+ 流到 IN– 时,磁耦合因数的正极性就是向下产生到传感器的磁场,即本页中所示的 z 轴负方向。
对于任意给定的 TMCS110x 器件,通常都有多种灵敏度型号。对于 TMCS1100,灵敏度包括 50mV/A、100mV/A、200mV/A 和 400mV/A。对于每种器件,在一定的制造公差范围内,所有型号中的引线框和霍尔级都是相同的。