ZHCABK3 January   2022 TMCS1100 , TMCS1100-Q1 , TMCS1101 , TMCS1101-Q1 , TMCS1107 , TMCS1107-Q1 , TMCS1108 , TMCS1108-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件运行
  5. 3接地
  6. 4测量范围
    1. 4.1 摆幅限制
    2. 4.2 噪声限制
  7. 5外部磁场
    1. 5.1 地球磁场
    2. 5.2 导通路径
    3. 5.3 其他磁性组件
  8. 6缓解外部磁场的影响
    1. 6.1 屏蔽
    2. 6.2 校准
  9. 7总结

外部磁场

采用霍尔传感器时,对于器件没有任何额外的电路来消除外部磁场的,例如 TMCS1100 和 TMCS1101 这两个器件,外部磁源都可能会影响其测量结果。此类器件中的霍尔传感器无法区分何时遇到被检测磁场。利用数据表中的磁耦合系数,封装内的传感器会放大被检测磁场,因此,如果存在任何不必要的磁场,都会在器件的输出中表现为误差。

借助外部磁场的可量化值,可以使用Equation6 来估算外部磁场在 TMCS110x 内部产生的误差。对于静态场,这会在测量中表现为失调,而动态场或周期场可能看起来像是耦合到输出的随机信号。

Equation6. %ErrorexternalB-字段[field]=B外部Bideal, 内部×100%

其中

Equation7. Bideal, 内部 =负载 电流×磁 耦合 因数

认识到未加考虑的外部磁场可能会导致测量误差后,必须确定可能产生此类磁场的原因。这类磁场并不局限于待分析电路板外部的磁源,也可能是电路板上的各种元件和结构以及各种外部耦合源造成的,包括但不限于地球磁场。