ZHCABK3 January   2022 TMCS1100 , TMCS1100-Q1 , TMCS1101 , TMCS1101-Q1 , TMCS1107 , TMCS1107-Q1 , TMCS1108 , TMCS1108-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件运行
  5. 3接地
  6. 4测量范围
    1. 4.1 摆幅限制
    2. 4.2 噪声限制
  7. 5外部磁场
    1. 5.1 地球磁场
    2. 5.2 导通路径
    3. 5.3 其他磁性组件
  8. 6缓解外部磁场的影响
    1. 6.1 屏蔽
    2. 6.2 校准
  9. 7总结

地球磁场

在大多数工作设置中,一个无法避免的外部磁源是地球磁场,根据所在位置和朝向,地球表面的磁场大小为 22µT 至 67µT。考虑该误差源可能相当重要,尤其是当采用霍尔效应传感器的终端设备预计将采集精密测量数据,并会在多个不同的地点用于测量时。地球磁场示意图简单地展示了地球的磁通线分布方式。实际上,这些磁通线会略有失真。从大的方面来说,这可能是由于地球不同地方的物质构成存在差异,而从小的方面来说,这可能是由于测量器件所在建筑或结构的材料不同造成的。

图 5-1 地球磁场示意图

由于地球的磁场是矢量,因此设计中的影响不仅受磁场强度的影响,还受器件朝向的影响。如果终端设备内部需要实现精确测量并且该设备并不保持静止不动,则务必要考虑这一点。

例如,TMCS1100A2 本地观察到的地球磁场 (VREF = 2.5V) 提供了亚利桑那州图森磁学实验室内在 TMCS1100EVM 本地分别采集到的 x、y 和 z 轴测量数据,以便展示设备朝向发生变化时输出上的潜在偏斜。请注意,偏转旋转并不会导致输出发生变化,这正如所预期的:对于该旋转,设备相对于 B 矢量的朝向并不会改变。

表 5-1 在TMCS1100A2 本地观察到的地球磁场 (
VREF = 2.5V)
方向 输出电压,0 度 (V) 输出电压,90 度 (V)
翻滚(X 轴) 2.486 2.500
俯仰(Y 轴) 2.489 2.492
偏转(Z 轴) 2.504 2.504

然而,如前所述,此数据仅用作示例,可能需要在本地执行类似测试,从而量化给定区域的这种影响,因为地球磁场的大小和矢量方向随位置的变化而变化。