ZHCABK3 January 2022 TMCS1100 , TMCS1100-Q1 , TMCS1101 , TMCS1101-Q1 , TMCS1107 , TMCS1107-Q1 , TMCS1108 , TMCS1108-Q1
外部误差源会因设计和操作环境的不同而不同,如果将这些外部误差源的影响忽略不计,务必要注意检查器件的两个输出界限:摆幅限制和线性工作范围。
首先要考虑的界限是器件的摆幅限制。TMCS1101 数据表:摆幅规格显示了摆幅限制,并展示了器件在进入饱和状态前实际上可以输出的最大电压。每个传感方向的输出电压的这些界限是由Equation2 和Equation3 决定的。这些公式的结果给出了器件在所选 VREF 和 Vs 工作条件下能够测量的范围。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电压输出 | ||||||
相对于 VS 电源轨的摆幅 | RL = 10kΩ 至 GND,TA= –40°C 至 +125°C | VS – 0.02 | VS – 0.1 | V | ||
相对于 GND 的摆幅,电流驱动 | RL = 10kΩ 至 GND,TA= –40°C 至 +125°C | VGND + 5 | VGND + 10 | mV |
第二个界限是位于摆幅条件内的一个较低小的子集,那就是以下文章中为每个器件提供的线性工作范围:TMCS1101 数据表:线性工作区域。
产品 | 灵敏度 | 零电流输出电压 | IIN 线性测量范围 | |
---|---|---|---|---|
ΔVOUT / ΔIIN+, IN– | VOUT,0A | VS = 5V | VS = 3.3V | |
TMCS1101A1B-Q1 | 50mV/A | 0.5 × VS | ±46A | ±29A |
TMCS1101A2B-Q1 | 100mV/A | ±23A | ±14.5A | |
TMCS1101A3B-Q1 | 200mV/A | ±11.5A | ±7.25A | |
TMCS1101A4B-Q1 | 400mV/A | ±5.75A | - | |
TMCS1101A1U-Q1 | 50mV/A | 0.1 × VS | –9A → 86A | –5.6A → 55.4A |
TMCS1101A2U-Q1 | 100mV/A | –4.5A → 43A | –2.8A → 27.7A | |
TMCS1101A3U-Q1 | 200mV/A | –2.25A → 21.5A | –1.4A → 13.85A | |
TMCS1101A4U-Q1 | 400mV/A | –1.12A → 10.75A | - |
这个较小的子集是适用于器件灵敏度误差的范围,并确保在数据表规格范围内操作。另外还必须注意确保电流电平保持在允许的连续 DC/RMS 电流和瞬态峰值电流的安全工作范围以下,以免超过器件热限值。更多有关这方面的信息,请参阅数据表的“安全工作区域”部分。简而言之,这表明了虽然 TMCS1101 可以配置为在摆幅限制的电压输出下工作,但在超出线性工作范围的输出区域上,线性度会略微变差。为了获得最佳性能,请确保设计保持在线性工作区域内。
请参阅内幕揭秘:电流检测放大器的输出摆幅限制 应用报告,以了解这些限制背后的原因。