ZHCABK3 January   2022 TMCS1100 , TMCS1100-Q1 , TMCS1101 , TMCS1101-Q1 , TMCS1107 , TMCS1107-Q1 , TMCS1108 , TMCS1108-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件运行
  5. 3接地
  6. 4测量范围
    1. 4.1 摆幅限制
    2. 4.2 噪声限制
  7. 5外部磁场
    1. 5.1 地球磁场
    2. 5.2 导通路径
    3. 5.3 其他磁性组件
  8. 6缓解外部磁场的影响
    1. 6.1 屏蔽
    2. 6.2 校准
  9. 7总结

摘要

基于霍尔效应的电流传感器提供了多项优势,而这些优势在电流分流监控器是不觉见的。这些优势包括隔离功能以及能够在高工作电压和交流环境中工作的能力。在提供此类优势的同时,使用此类器件进行设计会给系统设计人员带来一系列不同的挑战。本应用报告探讨了与基于霍尔效应的电流监控器相关的其中一些挑战,包括输出限制、电流测量方面的限制、布局布线难题以及外部磁场的影响。然后,本应用报告深入介绍了如何减少这些与环境和布局相关的误差来源。