ZHCABI1B February 2022 – January 2024 AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442
STREAM 是测量数据存储系统性能的微基准测试,无需任何数据重复。它旨在不命中高速缓存,执行数据预取和推测存取。STREAM 使用双精度浮点(64 位),但对于大多数现代处理器而言,存储器存取成为瓶颈。四个单项分数包括 copy(复制)、scale(乘常数)、add(数字相加)及 triad(乘法累加)。对于带宽,每读取一个字节计数为 1,每写入一个字节计数为 1,得到的分数是 LMBench 带宽的两倍。下表显示了相对于理论线速测得的带宽和效率。使用的线速是 DDR MT/s 与宽度的乘积。为了获得总体最大吞吐量,使用命令 stream -M 16M -P 2 -N 10,这意味着两个并行线程和 10 次迭代。
| DDR4-1600MT/s-16 位带宽 | DDR4-1600MT/s-16 位效率 | LPDDR4-1600MT/s-16 位带宽 | LPDDR4-1600MT/s-16 位效率 | |
|---|---|---|---|---|
| 复制 | 2482MB/s | 78% | 2221MB/s | 69% |
| 乘常数 | 2516MB/s | 79% | 2268MB/s | 71% |
| add | 2350MB/s | 73% | 2130MB/s | 67% |
| triad | 2355MB/s | 74% | 2139MB/s | 67% |