ZHCABI1B February   2022  – January 2024 AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442

 

  1.   摘要
  2.   2
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2处理器内核基准测试
    1. 2.1 Dhrystone
    2. 2.2 三角函数
  6. 3计算和存储系统基准测试
    1. 3.1 存储器带宽和延迟
      1. 3.1.1 LMBench
      2. 3.1.2 STREAM
      3. 3.1.3 Cortex-R5 存储器存取延迟
    2. 3.2 CoreMark®-Pro
    3. 3.3 快速傅里叶变换
    4. 3.4 加密基准测试
  7. 4应用基准测试
    1. 4.1 机器学习推理
    2. 4.2 场定向控制 (FOC) 环路
    3. 4.3 使用 BCDMA 时的 PCIE 到 DDR 性能
      1. 4.3.1 测试设置
      2. 4.3.2 结果和观察
    4. 4.4 使用 BCDMA 时的 DDR 到 DDR 性能
      1. 4.4.1 测试设置
      2. 4.4.2 结果和观察
  8. 5参考文献
  9. 6修订历史记录

简介

基准测试是在 Cortex®-A53 和 Cortex-R5F 内核上进行的。有关最新结果,请参阅性能指南和 AM64x Processor SDK 中的基准测试演示应用程序。基准测试通过以下方法生成:TMDS64GPEVM、SK-AM64X 和 LP-AM243。评估板关键板参数包括:Cortex-A53 内核时钟速度为 1GHz,Cortex-R5F 内核时钟速度为 800MHz,16 位宽 DDR4 或 LPDDR4 速度为 1600MT/s。AM64x 添加了一个包括 256kB L2 高速缓存的双核 Cortex-A53,但除此以外,器件相同。有关参考,请参阅图 1-1和图 1-2。

GUID-954DDF66-F404-476D-96B3-51181A6CF04F-low.gif
外设与 M4F 内的核隔离是一项可选特性。在非隔离配置中,MCU 域资源可跨 SoC 共享。
图 1-1 功能方框图:AM64x
GUID-20201201-CA0I-NC01-GNLX-VDTJ0GX0BWZ0-low.gif图 1-2 功能方框图:AM243x