ZHCABH1 January 2022 DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5231 , TMAG5328
采集完所有数据后,评估结果是否有意义,并尽可能找到不一致的原因。理想情况下,根据初步设计阶段中计算的阈值界限,所有数据都在预期测量范围内。可以在类似于图 2-20 的图中评估此类数据。
图 2-21 显示了三个电路板累积的结果,每个电路板都有一个基于 DRV5033FA 的翘板开关、一个基于 DRV5033AJ 的翘板开关和一个基于 DRV5033ZE 的翘板开关。每个翘板都有两个霍尔效应开关。请注意,一些测量阈值不在计算器工具建议的界限内。当只考虑霍尔效应开关变化和温度漂移,并且 PCB 和翘板开关结构的公差较为宽松时,预计会发生这种情况。当 x、y 和 z 的合理偏移为 0.5mm 时,重新计算 BOP 最大阈值后,请注意记录的测量不会过于不合理。误差源 部分探讨了各种误差源,并尝试对其影响进行量化。
图 2-21 基准测试结果与理想期望之间的关系
图 2-22 基准测试结果与包含偏移的界限之间的关系