ZHCABH1 January   2022 DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5231 , TMAG5328

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2设计过程
    1. 2.1 机械实现
    2. 2.2 磁性实现
    3. 2.3 磁体传感器放置
    4. 2.4 原型设计和基准测试
    5. 2.5 布局
    6. 2.6 基准测试
    7. 2.7 基准测试结果
    8. 2.8 误差源
      1. 2.8.1 偏移
      2. 2.8.2 翻滚、偏转和俯仰
      3. 2.8.3 磁体差异
      4. 2.8.4 器件差异和温度漂移
      5. 2.8.5 外部磁场
      6. 2.8.6 附近材料的影响
      7. 2.8.7 基准设置误差
  5. 3总结

附近材料的影响

虽然在此特定设计中,附近材料的影响并不是预期的误差源,但它是一个需要考虑的非常重要的误差因素。实际上,这个可能的误差影响了初步设计方案。如前所述,在机械设计方面,应有意避免使用金属弹簧。原因在于,很多金属弹簧都由穿透性很强且磁阻较低的材料构成。磁场会沿着磁阻最小的路径从磁体的北极移至南极。这可以集中磁场以助力设计,也可以转移磁场以破坏设计。在考虑材料影响时,磁性仿真和基准测试是必不可少的。

为了说明材料对磁场的影响,图 2-34 显示了 SOT-23,其上方悬挂了一块磁体。在左边的示例中,一个金属圆柱体环绕在器件周围。注意 B 场集中在此圆柱体中,下方器件的鸟瞰图说明霍尔元件感应到的磁场基本上为 0mT。通过与右侧的非屏蔽示例进行比较,注意测量到的磁场强度至少转移了 30mT。

图 2-34 磁体屏蔽