ZHCABH1 January   2022 DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5231 , TMAG5328

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2设计过程
    1. 2.1 机械实现
    2. 2.2 磁性实现
    3. 2.3 磁体传感器放置
    4. 2.4 原型设计和基准测试
    5. 2.5 布局
    6. 2.6 基准测试
    7. 2.7 基准测试结果
    8. 2.8 误差源
      1. 2.8.1 偏移
      2. 2.8.2 翻滚、偏转和俯仰
      3. 2.8.3 磁体差异
      4. 2.8.4 器件差异和温度漂移
      5. 2.8.5 外部磁场
      6. 2.8.6 附近材料的影响
      7. 2.8.7 基准设置误差
  5. 3总结

机械实现

通常,设计从定义一个执行一组特定操作的系统开始。在这种情况下,目标是设计一个三态开关,当用户施加力时,将进入两个操作状态,当用户未施加力时,将进入安静状态,或使开关恢复默认位置。这实际上可以通过多种不同样式的开关来实现,因此取决于用户的主观喜好、美学、空间或成本。图 2-1 显示了三个可能的机械选项。本文探讨了设计具有底部选项的三态开关所必需的翘板开关。
图 2-1 机械选项

翘板开关可以分为四个基本机械部件:底座、轴、弹簧和翘板。在这种情况下,底座支撑着轴,具有几个用作弹簧的悬臂,当用户未施加力时,可使翘板恢复到安静状态。虽然这些悬臂不是此设计的主要焦点,不过请注意,应有意避免使用传统金属弹簧替代品,因为很多金属弹簧都由铁构成,会影响附近磁体产生的磁场形状,从而导致设计变得复杂起来。

图 2-2 机械实现