ZHCABH1 January   2022 DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5231 , TMAG5328

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2设计过程
    1. 2.1 机械实现
    2. 2.2 磁性实现
    3. 2.3 磁体传感器放置
    4. 2.4 原型设计和基准测试
    5. 2.5 布局
    6. 2.6 基准测试
    7. 2.7 基准测试结果
    8. 2.8 误差源
      1. 2.8.1 偏移
      2. 2.8.2 翻滚、偏转和俯仰
      3. 2.8.3 磁体差异
      4. 2.8.4 器件差异和温度漂移
      5. 2.8.5 外部磁场
      6. 2.8.6 附近材料的影响
      7. 2.8.7 基准设置误差
  5. 3总结

引言

应用于车辆等复杂机器时,需要用到各种触觉控制。这些控制通常提供三种工作状态,例如启动车门上锁、开锁或保持空闲状态,并指定何时提高、降低或保持:

  • 窗户位置(例如车门上)
  • 速度(例如轿车的巡航控制)
  • 收音机的音量

除了这些,可能还有很多应用场合,不一定完全与汽车有关。可用于这种状态选择的一种特定类型的触觉控制是翘板开关。本文将深入探讨翘板开关的基本工作原理,并演示该开关一个可能版本的设计流程。文中还介绍了设计流程中的挑战。

图 1-1 总结了本文中出现的设计流程。

图 1-1 设计流程