ZHCABH1 January   2022 DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5231 , TMAG5328

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2设计过程
    1. 2.1 机械实现
    2. 2.2 磁性实现
    3. 2.3 磁体传感器放置
    4. 2.4 原型设计和基准测试
    5. 2.5 布局
    6. 2.6 基准测试
    7. 2.7 基准测试结果
    8. 2.8 误差源
      1. 2.8.1 偏移
      2. 2.8.2 翻滚、偏转和俯仰
      3. 2.8.3 磁体差异
      4. 2.8.4 器件差异和温度漂移
      5. 2.8.5 外部磁场
      6. 2.8.6 附近材料的影响
      7. 2.8.7 基准设置误差
  5. 3总结

磁体差异

磁体差异包括物理尺寸和材料成分。此设计使用了一个块状磁体,相关尺寸包括磁体长度、宽度和厚度。磁体成分可因杂质而变化,成分差异对应于剩余磁化强度 Br 的范围,它与磁场强度直接相关。

本文中所用的 B221 磁体的所有尺寸的公差均为 ±0.004 英寸。典型的 N42 磁体(如 B221)的 Br 为 13000 高斯。产品规格说明 Br 最大值为 13200 高斯,因此建议可能的公差为 ±200 高斯。

图 2-29 和图 2-30 说明 BOP 最大角度可以随磁体差异而变化。

GUID-20211229-SS0I-QKXQ-HFJR-QQJLNVTKVFN4-low.png图 2-29 长度和宽度公差对 BOP 最大角度的影响
GUID-20211229-SS0I-ZKNX-WMP1-TNXQ29H5ZMKK-low.png图 2-30 高度和剩余磁化强度对 BOP 最大角度的影响