ZHCABE5A May 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
表 2-3 展示了 48kHz 倍数和约数支持的采样率和 BCLK 与 FSYNC 的比率。
| BCLK 与 FSYNC 的比率 | BCLK (MHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSYNC (8kHz) | FSYNC (16kHz) | FSYNC (24kHz) | FSYNC (32kHz) | FSYNC (48kHz) | FSYNC (96kHz) | FSYNC (192kHz) | FSYNC (384kHz) | FSYNC (768kHz) | |
| 16 | 保留 | 0.256 | 0.384 | 0.512 | 0.768 | 1.536 | 3.072 | 6.144 | 12.288 |
| 24 | 保留 | 0.384 | 0.576 | 0.768 | 1.152 | 2.304 | 4.608 | 9.216 | 18.432 |
| 32 | 0.256 | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.536 | 3.072 | 6.144 | 12.288 | 24.576 |
| 48 | 0.384 | 0.768 | 1.152 | 1.536 | 2.304 | 4.608 | 9.216 | 18.432 | 保留 |
| 64 | 0.512 | 1.024 | 1.536 | 2.048 | 3.072 | 6.144 | 12.288 | 24.576 | 保留 |
| 96 | 0.768 | 1.536 | 2.304 | 3.072 | 4.608 | 9.216 | 18.432 | 保留 | 保留 |
| 128 | 1.024 | 2.048 | 3.072 | 4.096 | 6.144 | 12.288 | 24.576 | 保留 | 保留 |
| 192 | 1.536 | 3.072 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 18.432 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 256 | 2.048 | 4.096 | 6.144 | 8.192 | 12.288 | 24.576 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 384 | 3.072 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 18.432 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 512 | 4.096 | 8.192 | 12.288 | 16.384 | 24.576 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 1024 | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 2048 | 16.384 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
表 2-4 展示了 44.1kHz 的倍数和约数支持的采样率和 BCLK/FSYNC 的比率。
| BCLK 与 FSYNC 的比率 | BCLK (MHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSYNC (7.35kHz) | FSYNC (14.7kHz) | FSYNC (22.05kHz) | FSYNC (29.4kHz) | FSYNC (44.1kHz) | FSYNC (88.2kHz) | FSYNC (176.4kHz) | FSYNC (352.8kHz) | FSYNC (705.6kHz) | |
| 16 | 保留 | 保留 | 0.3528 | 0.4704 | 0.7056 | 1.4112 | 2.8224 | 5.6448 | 11.2896 |
| 24 | 保留 | 0.3528 | 0.5292 | 0.7056 | 1.0584 | 2.1168 | 4.2336 | 8.4672 | 16.9344 |
| 32 | 保留 | 0.4704 | 0.7056 | 0.9408 | 1.4112 | 2.8224 | 5.6448 | 11.2896 | 22.5792 |
| 48 | 0.3528 | 0.7056 | 1.0584 | 1.4112 | 2.1168 | 4.2336 | 8.4672 | 16.9344 | 保留 |
| 64 | 0.4704 | 0.9408 | 1.4112 | 1.8816 | 2.8224 | 5.6448 | 11.2896 | 22.5792 | 保留 |
| 96 | 0.7056 | 1.4112 | 2.1168 | 2.8224 | 4.2336 | 8.4672 | 16.9344 | 保留 | 保留 |
| 128 | 0.9408 | 1.8816 | 2.8224 | 3.7632 | 5.6448 | 11.2896 | 22.5792 | 保留 | 保留 |
| 192 | 1.4112 | 2.8224 | 4.2336 | 5.6448 | 8.4672 | 16.9344 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 256 | 1.8816 | 3.7632 | 5.6448 | 7.5264 | 11.2896 | 22.5792 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 384 | 2.8224 | 5.6448 | 8.4672 | 11.2896 | 16.9344 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 512 | 3.7632 | 7.5264 | 11.2896 | 15.0528 | 22.5792 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 1024 | 7.5264 | 15.0528 | 22.5792 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 2048 | 15.0528 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |