ZHCABE5A May   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   注释
  4. 1引言
  5. 2控制器模式
    1. 2.1 控制器模式配置选项
      1. 2.1.1 启用 PLL 时的自动时钟配置
        1. 2.1.1.1 支持的采样率
        2. 2.1.1.2 12MHz MCLK 示例
      2. 2.1.2 禁用 PLL 时的自动时钟检测
        1. 2.1.2.1 支持的采样率
        2. 2.1.2.2 示例
  6. 3控制器模式下 I2S 和 LJF 的边沿同步
    1. 3.1 I2S 和 LJF 标准总线格式
    2. 3.2 对非标准 I2S 和 LJF 总线格式的支持
  7. 4相关文档
  8.   A 修订历史记录

摘要

TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 是双通道音频模数转换器系列。此器件系列具有灵活的音频串行接口,通过此接口可将器件配置为控制器或目标。本文档介绍了将 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件配置为音频总线控制器所需的模式、输入参数和寄存器系数。