ZHCABE5A May 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 在配置为 ASI 控制器时支持两种功能模式:
系统时钟馈送到抽取滤波器和所有数字信号处理块(双二阶滤波器、数字音量控制、高通滤波器等)。禁用 PLL 会限制可用的数字信号处理量。然而,在禁用低抖动 PLL 的情况下,ADC 的性能会因来自外部时钟源的抖动而降低。对于在高性能应用中配置为控制器模式的器件,建议的工作模式是启用 PLL。
若要将 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 配置为 ASI 控制器,需要在 GPIO_CFG0(第 0 页,寄存器 0x21,位 7-4)中将 GPIO1 配置为 MCLK 输入。MCLK 的频率必须是通过配置 MCLK_FREQ_SEL 频率选择模式(第 0 页,MST_CFG0 寄存器 0x13,位 2-0)而支持的频率或比率之一,如表 2-1 所示。请注意,当使用“在禁用内部 PLL 时自动生成时钟”时,还必须配置 MCLK_RATIO_SEL(第 0 页,CLK_SRC 寄存器 0x16,位 5-3)。
| MCLK 频率选择模式 | 支持的频率或比率 |
|---|---|
| MCLK_FREQ_SEL(第 0 页,MST_CFG0 寄存器 0x13,位 2-0) | 12MHz、12.288MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz、19.68MHz、 24MHz、24.576MHz |
| MCLK_RATIO_SEL(第 0 页,CLK_SRC 寄存器 0x16,位 5-3) | 64、256、384、512、768、1024、1536、2304 |