ZHCABE5A May   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   注释
  4. 1引言
  5. 2控制器模式
    1. 2.1 控制器模式配置选项
      1. 2.1.1 启用 PLL 时的自动时钟配置
        1. 2.1.1.1 支持的采样率
        2. 2.1.1.2 12MHz MCLK 示例
      2. 2.1.2 禁用 PLL 时的自动时钟检测
        1. 2.1.2.1 支持的采样率
        2. 2.1.2.2 示例
  6. 3控制器模式下 I2S 和 LJF 的边沿同步
    1. 3.1 I2S 和 LJF 标准总线格式
    2. 3.2 对非标准 I2S 和 LJF 总线格式的支持
  7. 4相关文档
  8.   A 修订历史记录

控制器模式下 I2S 和 LJF 的边沿同步

在控制器模式下,TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 支持标准 I2S 和 LJF 总线格式以及非标准格式。借助 BCLK 和 FSYNC 的可配置极性以及发送边沿上的延迟,可以支持其他非标准格式。