ZHCABE5A May 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
在控制器模式下配置器件时,自动时钟配置引擎需要四个由用户提供的参数来生成适当的 ASI 时钟,如表 2-2 所示。
| 用户提供的参数 | 寄存器 |
|---|---|
| MCLK 频率 | 第 0 页,MST_CFG0 寄存器 0x13,位 2-0 |
| 采样率 (FS) 模式(48kHz 或 44.1kHz 的倍数) | 第 0 页,MST_CFG0 寄存器 0x13,位 3 |
| FS_RATE | 第 0 页,MST_CFG1 寄存器 0x14,位 7-4 |
| FSYNC 与 BCLK 的比率 | 第 0 页,MST_CFG1 寄存器 0x14,位 3-0 |