ZHCABE2 July   2021 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 Jacinto 7 成像子系统概述
  4. 2摄像头捕捉子系统
    1. 2.1 MIPI-CSI2
    2. 2.2 视频处理前端
  5. 3视觉预处理加速器
    1. 3.1 视频成像子系统 (VISS)
    2. 3.2 镜头失真校正 (LDC)
    3. 3.3 多标量 (MSC)
    4. 3.4 双边噪声滤波 (BNF)
    5. 3.5 摄像头传感器的软件可用性
  6. 4用例示例
    1. 4.1 使用 MIPI 聚合器的 4 摄像头用例
    2. 4.2 通用 8 摄像头用例
    3. 4.3 ADAS 用例
  7. 5参考文献

视频成像子系统 (VISS)

VISS 对原始数据进行图像处理,然后输出 RGB 和/或 YUV 图像。视频成像子系统 (VISS) 包括以下组成部分:

  • 原始前端 (Raw FE),用于实现:
    • 宽动态范围 (WDR) 合并
    • 缺陷像素校正 (DPC)
    • 镜头阴影校正 (LSC)
    • 分解
    • 3A 统计
    • 白平衡
  • 噪声滤波器 (NSF)
    • 拜耳域空间噪声滤波器
  • 用于自适应局部色调映射的全局和局部亮度对比度增强 (GLBCE)
  • Flex 颜色处理 (FCP),它支持
    • 去马赛克、色彩校正、色彩空间转换和伽马转换

VISS 流水线能够以每周期 1 个像素的速度来处理数据。在 TDA4VM 上,VISS 系统的时钟频率可以达到 720Mhz,从而实现 72000 万像素/秒的处理能力。