ZHCABE2 July   2021 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 Jacinto 7 成像子系统概述
  4. 2摄像头捕捉子系统
    1. 2.1 MIPI-CSI2
    2. 2.2 视频处理前端
  5. 3视觉预处理加速器
    1. 3.1 视频成像子系统 (VISS)
    2. 3.2 镜头失真校正 (LDC)
    3. 3.3 多标量 (MSC)
    4. 3.4 双边噪声滤波 (BNF)
    5. 3.5 摄像头传感器的软件可用性
  6. 4用例示例
    1. 4.1 使用 MIPI 聚合器的 4 摄像头用例
    2. 4.2 通用 8 摄像头用例
    3. 4.3 ADAS 用例
  7. 5参考文献

Jacinto 7 成像子系统概述

Jacinto 7 摄像头捕捉系统是德州仪器 (TI) 的第 7 代成像子系统 (ISP),它是在 20 多年来将多个 SoC 系列部署到上百万产品的创新实践摸索中构建的。一些差异化特性包括:

  • 与所有图像传感器格式兼容
  • 低功耗、更高的性能、全图像流水线以及经过优化的内存吞吐量
    • 镜头阴影校正、噪声滤波器、WDR、去马赛克、色彩空间转换、图像金字塔
  • 两个用于高分辨率多摄像头捕捉的高速接口
    • 每个接口多达 16 个虚拟通道。多达 32 个摄像头捕捉。
  • 同时进行人类 + 机器视觉输出
    • 人类视觉 ISP 特性:
      • 140dB WDR
      • 局部自适应色调映射
      • 双噪声滤波器
      • 8b 输出
    • 机器视觉 ISP 特性:
      • 高级 CFA 插值支持所有 2x2 CFA 格式