ZHCABE2 July 2021 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
图 4-3 展示了常见 ADAS 用例的简要方框图,其中
这些摄像头通过 FPDLink 串行器和解串器远程连接。
图 4-3 ADAS 用例和数据流示例有关基于 FDPLink 的多摄像头设置,请参阅 [5]。
表 4-3 显示了此用例的总利用率。
| IP | 最大吞吐量 | 利用率 | 利用率(百分比) |
|---|---|---|---|
| CSI-2(第 1 个实例) | 10Gb | 3.6Gb | 36% |
| CSI-2(第 2 个实例) | 10Gb | 2.88Gb | 28.80% |
| VPAC | 720MP/s | 480MP/x | 66.66% |