ZHCABE2 July   2021 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 Jacinto 7 成像子系统概述
  4. 2摄像头捕捉子系统
    1. 2.1 MIPI-CSI2
    2. 2.2 视频处理前端
  5. 3视觉预处理加速器
    1. 3.1 视频成像子系统 (VISS)
    2. 3.2 镜头失真校正 (LDC)
    3. 3.3 多标量 (MSC)
    4. 3.4 双边噪声滤波 (BNF)
    5. 3.5 摄像头传感器的软件可用性
  6. 4用例示例
    1. 4.1 使用 MIPI 聚合器的 4 摄像头用例
    2. 4.2 通用 8 摄像头用例
    3. 4.3 ADAS 用例
  7. 5参考文献

使用 MIPI 聚合器的 4 摄像头用例

图 4-1 展示了一个简要方框图,其中 4 个 200 万像素 @30fps 摄像头输入通过使用 MIPI CSI-2 聚合器和数据流直接连接至 TDA4VM。

图 4-1 使用 MIPI CSI-2 聚合器和数据流的 4 摄像头用例

表 4-1 总结了此用例的总利用率。

表 4-1 此用例的总利用率
IP 最大吞吐量 利用率 利用率(百分比)
CSI-2 10Gb 2.88Gb 28.80%
VPAC 720MP/s 240MP/x 33.33%