ZHCABE2 July   2021 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 Jacinto 7 成像子系统概述
  4. 2摄像头捕捉子系统
    1. 2.1 MIPI-CSI2
    2. 2.2 视频处理前端
  5. 3视觉预处理加速器
    1. 3.1 视频成像子系统 (VISS)
    2. 3.2 镜头失真校正 (LDC)
    3. 3.3 多标量 (MSC)
    4. 3.4 双边噪声滤波 (BNF)
    5. 3.5 摄像头传感器的软件可用性
  6. 4用例示例
    1. 4.1 使用 MIPI 聚合器的 4 摄像头用例
    2. 4.2 通用 8 摄像头用例
    3. 4.3 ADAS 用例
  7. 5参考文献

视频处理前端

视频处理前端 (VPFE) 是一个输入接口模块,用于从图像传感器等外部成像外设接收原始图像/视频数据或 YUV 数字视频数据。VPFE 支持以下特性:

  • 支持传统的拜耳阵列和 Foveon 传感器格式。
    • 为外部时序发生器生成 HD/VD 时序信号和字段 ID,也可以同步到外部时序发生器
    • 支持逐行扫描(非隔行扫描)和隔行扫描传感器
    • 支持高达 110MHz 的传感器时钟。
    • 支持 REC656/CCIR-656 标准(YCbCr 422 格式,8 位或 16 位)。
    • 支持带有离散 HSYNC 和 VSYNC 信号的 8 位或 16 位 YCbCr 422 格式。
    • 支持多达 16 位的输入。