ZHCAB98D September 2019 – December 2021 PGA450-Q1 , PGA460 , PGA460-Q1 , TDC1000 , TDC1000-Q1 , TDC1011 , TDC1011-Q1 , TUSS4440 , TUSS4470
有两种驱动传感器的方式:变压器模式或直接驱动模式。这是根据所选传感器的最大驱动电压(因此具有更高的电流限值)确定的。尽管直接驱动是一种成本较低的驱动技术,但它通常适用于短距离、开放式应用。变压器驱动最大限度地提高了密闭式传感器的要求(超过 100 Vpp),但也要求在大规模生产时进行额外的校准。图 2-9 显示传感器 (XDCR) 驱动电压与传输的声压级百分比之间的非线性关系。请注意,盲点长度随电流限值的提高而增加。
图 2-9 跨驱动电压的 SPL