ZHCAB98D September 2019 – December 2021 PGA450-Q1 , PGA460 , PGA460-Q1 , TDC1000 , TDC1000-Q1 , TDC1011 , TDC1011-Q1 , TUSS4440 , TUSS4470
在不同的介质中,声音的传输特性和速度会发生变化。超声波传感器会针对声波在空气、液体或固体中的传播进行优化,但很少针对一种以上的传输介质进行优化。空气中的超声波衰减随着频率增加而增加,因此空气耦合超声波应用仅限于 500 kHz 以下的频率。液体和固体应用可以使用低 MHz 范围内的传感器实现高精度。
图 3-1 声音通过不同介质的速度