ZHCAB98D September   2019  – December 2021 PGA450-Q1 , PGA460 , PGA460-Q1 , TDC1000 , TDC1000-Q1 , TDC1011 , TDC1011-Q1 , TUSS4440 , TUSS4470

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1什么是超声波飞行时间感测?
    1. 1.1 超声波原理
    2. 1.2 为何使用超声波感测?
    3. 1.3 超声波与其他感测技术相比如何?
    4. 1.4 典型的超声波感测应用
  4. 2超声波系统注意事项
    1. 2.1 超声波系统简介
    2. 2.2 超声回波和信号处理
    3. 2.3 传感器类型
    4. 2.4 传感器拓扑
    5. 2.5 传感器频率
    6. 2.6 传感器驱动(变压器驱动和直接驱动)和电流限制
    7. 2.7 脉冲计数
    8. 2.8 最小检测范围
  5. 3哪些因素会影响超声波感测?
    1. 3.1 传输介质
    2. 3.2 声阻抗
    3. 3.3 雷达截面
    4. 3.4 环境条件(温度、湿度、碎屑)
    5. 3.5 器件选择
  6. 4其他资源
  7. 5修订历史记录

器件选择

重要的是,应根据将使用超声波解决方案的系统来选择解决方案。表 3-2 显示了 TI 的超声波感测产品:

表 3-2 器件选择
TDC1011 / TDC1000 TUSS4470 TUSS4440 PGA460
器件类型 模拟前端 模拟前端 模拟前端 模拟前端 + 数字信号处理器(集成)
支持的传感器频率

31.25 kHz – 4 MHz

40 kHz – 1 MHz

40kHz – 440kHz(前置驱动)

40kHz – 400kHz

30kHz – 80kHz 和 180kHz – 480kHz

通道数量

TDC1011:1 通道

TDC1000: 2 通道

1 通道

1 通道

1 通道

驱动拓扑

直接驱动(最高 5V)

- 直接驱动(最高 36V)

- 前置驱动

变压器驱动

- 变压器驱动

- 直接驱动(添加了 FET)

增益级 固定增益(20 dB 至 41 dB) 86 dB 对数放大器 86 dB 对数放大器 6 点时变增益(32 dB 至 90 dB)
输出

- 过零

- 回波启动和停止脉冲

- 模拟回波包络

- 过零

- 包络阈值检测

- 模拟回波包络

- 过零

- 包络阈值检测

- DSP 处理输出(飞行时间、振幅、宽度)

- 回波数据转储(下采样回波包络)

- 原始数字数据路径(ADC、带通滤波器、整流器、低通滤波器)

温度传感器 用于连接 RTD 的接口 否 否 片上温度传感器
诊断

无

SPI 诊断

SPI 诊断

- 系统诊断(频率、衰减、激励电压)

- 电源诊断(过压)

符合汽车应用要求的器件

TDC1011-Q1

TDC1000-Q1

不适用

不适用

PGA460-Q1

输出接口

SPI

- SPI 用于编程

- 模拟输出

- SPI 用于编程

- 模拟输出

- USART (UART + SPI)

- OWU

- TCI

更多相关信息,请访问 ti.com/ultrasonic。