ZHCAB98D September 2019 – December 2021 PGA450-Q1 , PGA460 , PGA460-Q1 , TDC1000 , TDC1000-Q1 , TDC1011 , TDC1011-Q1 , TUSS4440 , TUSS4470
空气耦合超声回波的速度受外部环境参数的影响,如温度、湿度和带内环境噪声。感测范围随任一温度的升高而减小。虽然感测率也会随着湿度增加而降低,但这一点通常可以忽略,因为影响很小。跨温度和湿度的衰减率是非线性的。

空气中的灰尘、雨水或雪等碎屑会削弱超声波能量,并改变传感器的视场。闭面式传感器的性能不受微小灰尘或污垢沉积物的影响。然而,如果传感器部分浸没在水中,或被泥土、雪或冰覆盖,测距性能将降低。