ZHCAB52 April   2021 TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD

 

  1.   商标
  2. 1 引言
    1. 1.1 TI-RTOS 下载
    2. 1.2 许可
    3. 1.3 XDCtools
    4. 1.4 版本
    5. 1.5 配置 NDK 模块
    6. 1.6 基于套接字的 API
      1. 1.6.1 BSD 套接字 API
  3. 2 应用示例
  4. 3 应用设置
    1. 3.1 硬件设置
    2. 3.2 软件工具
  5. 4 下载并导入以太网示例
  6. 5 如何为 TI-RTOS NDK 创建以太网应用
  7. 6 Enet_tcpecho_server_tirtos 示例概述
    1. 6.1 构建和刷写程序
    2. 6.2 对 MAC 地址进行检查和编程
      1. 6.2.1 使用 LM Flash Programmer(闪存编程器)
      2. 6.2.2 使用 CCS
      3. 6.2.3 使用 UniFlash
    3. 6.3 运行 enet_tcpecho_server_tirtos 示例
  8. 7 Enet_udpecho_server_tirtos 示例概述
    1. 7.1 运行 enet_udpecho_server_tirtos 示例
  9. 8 Enet_httpServer_tirtos 示例概述
    1. 8.1 为 HTTP 应用配置 NDK
    2. 8.2 嵌入式文件系统 (EFS) 操作
    3. 8.3 添加 HTTP 服务器内容
    4. 8.4 向 EFS 声明 HTML 文件
    5. 8.5 编写 CGI 函数
    6. 8.6 运行 enet_httpServer_tirtos 示例
  10. 9 Enet_dns_tirtos 示例概述
    1. 9.1 如何为 DNS 配置 NDK
    2. 9.2 如何在 Wireshark 上查看 DNS 流量
    3. 9.3 运行 enet_dns_tirtos 示例
  11. 10Enet_sntp_tirtos 示例概述
    1. 10.1 运行 enet_dns_tirtos 示例
  12. 11Enet_tcpecho_client_tirtos 示例概述
    1. 11.1 配置服务器 IP 地址
    2. 11.2 配置 SocketTest 服务器
    3. 11.3 运行 enet_tcpecho_client_tirtos 示例
  13. 12Enet_udpecho_client_tirtos 示例概述
    1. 12.1 运行 enet_udpecho_client_tirtos 示例
  14. 13Enet_httpget_tirtos 示例概述
    1. 13.1 如何为 HTTP GET 配置 NDK 示例
    2. 13.2 运行 enet_httpget_tirtos 示例
  15. 14参考文献

软件工具

有几种工具可以简化应用示例的调试和测试:

  • CCS。该 IDE 工具用于调试目标器件和编译应用示例。本应用报告使用 CCS v10.1.1 和 TI 编译器 v20.2.4.LTS。
  • SocketTest。一个免费的小型软件工具,用于测试使用 TCP 或 UDP 协议进行通信的任何服务器或客户端。
  • Wireshark。此应用报告中用于网络故障排除和分析的免费数据包分析器。