ZHCAB52 April   2021 TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD

 

  1.   商标
  2. 1 引言
    1. 1.1 TI-RTOS 下载
    2. 1.2 许可
    3. 1.3 XDCtools
    4. 1.4 版本
    5. 1.5 配置 NDK 模块
    6. 1.6 基于套接字的 API
      1. 1.6.1 BSD 套接字 API
  3. 2 应用示例
  4. 3 应用设置
    1. 3.1 硬件设置
    2. 3.2 软件工具
  5. 4 下载并导入以太网示例
  6. 5 如何为 TI-RTOS NDK 创建以太网应用
  7. 6 Enet_tcpecho_server_tirtos 示例概述
    1. 6.1 构建和刷写程序
    2. 6.2 对 MAC 地址进行检查和编程
      1. 6.2.1 使用 LM Flash Programmer(闪存编程器)
      2. 6.2.2 使用 CCS
      3. 6.2.3 使用 UniFlash
    3. 6.3 运行 enet_tcpecho_server_tirtos 示例
  8. 7 Enet_udpecho_server_tirtos 示例概述
    1. 7.1 运行 enet_udpecho_server_tirtos 示例
  9. 8 Enet_httpServer_tirtos 示例概述
    1. 8.1 为 HTTP 应用配置 NDK
    2. 8.2 嵌入式文件系统 (EFS) 操作
    3. 8.3 添加 HTTP 服务器内容
    4. 8.4 向 EFS 声明 HTML 文件
    5. 8.5 编写 CGI 函数
    6. 8.6 运行 enet_httpServer_tirtos 示例
  10. 9 Enet_dns_tirtos 示例概述
    1. 9.1 如何为 DNS 配置 NDK
    2. 9.2 如何在 Wireshark 上查看 DNS 流量
    3. 9.3 运行 enet_dns_tirtos 示例
  11. 10Enet_sntp_tirtos 示例概述
    1. 10.1 运行 enet_dns_tirtos 示例
  12. 11Enet_tcpecho_client_tirtos 示例概述
    1. 11.1 配置服务器 IP 地址
    2. 11.2 配置 SocketTest 服务器
    3. 11.3 运行 enet_tcpecho_client_tirtos 示例
  13. 12Enet_udpecho_client_tirtos 示例概述
    1. 12.1 运行 enet_udpecho_client_tirtos 示例
  14. 13Enet_httpget_tirtos 示例概述
    1. 13.1 如何为 HTTP GET 配置 NDK 示例
    2. 13.2 运行 enet_httpget_tirtos 示例
  15. 14参考文献

运行 enet_tcpecho_client_tirtos 示例

示例运行后,它将在 CCS“Console”窗口上显示从 DHCP 服务器获取的客户端 IP 地址。客户端连接到 SocketTest 服务器后,它向服务器发送问候消息“Hello from TM4C1294XL Connected LaunchPad\n”。

查看图 11-1 框 3 中的对话字段,服务器接受连接后,该字段立即显示来自客户端 IP 地址 192.168.254.92 的消息“Hello from TM4C1294XL Connected LaunchPad\n”。转到框 4 中所示的 SocketTest 中的 Message 字段并键入一些消息。无论输入何种消息,客户端都会回传。在本例中,输入的消息是“This is a TCP Echo Client example for TI-RTOS NDK\n\r”,总长度为 53 个字符。

检查图 11-2 中的 Wireshark 捕获。

  1. 如前所述,TCP 是基于连接的协议。在这里,您会看到客户端 192.168.254.92 发送到服务器 192.168.254.69 以建立连接的 SYN 段,以及来自服务器的用来接受连接的 ACK 段。
  2. 连接被接受后,客户端发送消息“Hello from TM4C1294XL Connected LaunchPad\n”。这在第 129 帧中显示为 Telnet Data。
  3. 请注意,消息的长度为 42 字节,与问候消息中的总字符数相匹配。
  4. 捕获的消息内容与客户端发送的问候语相匹配。
GUID-20210329-CA0I-PVCN-ZSXZ-QGBJQXKJFKBF-low.jpg图 11-2 Enet_tcpecho_client_tirtos 的客户端服务器 Wireshark 捕获