ZHCAB52 April 2021 TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD
如果您要创建自有网络内容或加载并运行现有示例,请重新编译示例。在 CCS“Console”窗口中,应该会看到显示的网络服务器 IP 地址。如需更多信息,请参阅图 6-5。
网络服务器运行后,在浏览器的 URL 字段中输入 IP 地址,如图 8-7 所示,示例网页将呈现在浏览器中。如果没有指定其他页面,index.html 通常是网页上显示的默认页面。换句话说,index.html 是网站主页所用的名称。
图 8-7 Enet_httpServer_tirtos 网络服务器主页主页上显示若干超链接和图像,点击其中任何一个即可查看出现的内容。例如,点击“TM4C1294NCPDT Block Diagram”,将看到如图 8-8 所示的网页。请注意,通过在 URL 上直接输入“192.168.254.92/block.htm”也可以访问该网页。
图 8-8 方框图页面检查图 8-9 中的 Wireshark 捕获。
图 8-9 enet_httpServer_tirtos 网络服务器的 Wireshark 捕获最后,在主页上,点击“Get Elapsed Time Using CGI Method”。这一操作会触发 getTime() 函数来执行并输出网络服务器的运行时长,请参阅图 8-10。按下浏览器上的“Refresh”按钮可刷新屏幕以查看更新的时长。请注意,也可以通过在 URL 中直接指定 CGI 函数来将其触发,如“192.168.254.92/getTime.cgi”中所示。
图 8-10 网络服务器运行时长