ZHCAB52 April   2021 TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD

 

  1.   商标
  2. 引言
    1. 1.1 TI-RTOS 下载
    2. 1.2 许可
    3. 1.3 XDCtools
    4. 1.4 版本
    5. 1.5 配置 NDK 模块
    6. 1.6 基于套接字的 API
      1. 1.6.1 BSD 套接字 API
  3. 应用示例
  4. 应用设置
    1. 3.1 硬件设置
    2. 3.2 软件工具
  5. 下载并导入以太网示例
  6. 如何为 TI-RTOS NDK 创建以太网应用
  7. Enet_tcpecho_server_tirtos 示例概述
    1. 6.1 构建和刷写程序
    2. 6.2 对 MAC 地址进行检查和编程
      1. 6.2.1 使用 LM Flash Programmer(闪存编程器)
      2. 6.2.2 使用 CCS
      3. 6.2.3 使用 UniFlash
    3. 6.3 运行 enet_tcpecho_server_tirtos 示例
  8. Enet_udpecho_server_tirtos 示例概述
    1. 7.1 运行 enet_udpecho_server_tirtos 示例
  9. Enet_httpServer_tirtos 示例概述
    1. 8.1 为 HTTP 应用配置 NDK
    2. 8.2 嵌入式文件系统 (EFS) 操作
    3. 8.3 添加 HTTP 服务器内容
    4. 8.4 向 EFS 声明 HTML 文件
    5. 8.5 编写 CGI 函数
    6. 8.6 运行 enet_httpServer_tirtos 示例
  10. Enet_dns_tirtos 示例概述
    1. 9.1 如何为 DNS 配置 NDK
    2. 9.2 如何在 Wireshark 上查看 DNS 流量
    3. 9.3 运行 enet_dns_tirtos 示例
  11. 10Enet_sntp_tirtos 示例概述
    1. 10.1 运行 enet_dns_tirtos 示例
  12. 11Enet_tcpecho_client_tirtos 示例概述
    1. 11.1 配置服务器 IP 地址
    2. 11.2 配置 SocketTest 服务器
    3. 11.3 运行 enet_tcpecho_client_tirtos 示例
  13. 12Enet_udpecho_client_tirtos 示例概述
    1. 12.1 运行 enet_udpecho_client_tirtos 示例
  14. 13Enet_httpget_tirtos 示例概述
    1. 13.1 如何为 HTTP GET 配置 NDK 示例
    2. 13.2 运行 enet_httpget_tirtos 示例
  15. 14参考文献

Enet_sntp_tirtos 示例概述

简单网络时间协议 (SNTP) 是 NTP 的简化版本。SNTP 通常提供精确到 100ms 以内的时间,无需复杂的 NTP 过滤机制。SNTP 是一种应用层协议,基于 UDP 作为传输层。

本示例使用 SNTP 协议获取网络时间,并在 CCS“Console”窗口上显示针对北美中部时间 (CT) 区调整的当前时间。