ZHCAB52 April   2021 TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD

 

  1.   商标
  2. 1 引言
    1. 1.1 TI-RTOS 下载
    2. 1.2 许可
    3. 1.3 XDCtools
    4. 1.4 版本
    5. 1.5 配置 NDK 模块
    6. 1.6 基于套接字的 API
      1. 1.6.1 BSD 套接字 API
  3. 2 应用示例
  4. 3 应用设置
    1. 3.1 硬件设置
    2. 3.2 软件工具
  5. 4 下载并导入以太网示例
  6. 5 如何为 TI-RTOS NDK 创建以太网应用
  7. 6 Enet_tcpecho_server_tirtos 示例概述
    1. 6.1 构建和刷写程序
    2. 6.2 对 MAC 地址进行检查和编程
      1. 6.2.1 使用 LM Flash Programmer(闪存编程器)
      2. 6.2.2 使用 CCS
      3. 6.2.3 使用 UniFlash
    3. 6.3 运行 enet_tcpecho_server_tirtos 示例
  8. 7 Enet_udpecho_server_tirtos 示例概述
    1. 7.1 运行 enet_udpecho_server_tirtos 示例
  9. 8 Enet_httpServer_tirtos 示例概述
    1. 8.1 为 HTTP 应用配置 NDK
    2. 8.2 嵌入式文件系统 (EFS) 操作
    3. 8.3 添加 HTTP 服务器内容
    4. 8.4 向 EFS 声明 HTML 文件
    5. 8.5 编写 CGI 函数
    6. 8.6 运行 enet_httpServer_tirtos 示例
  10. 9 Enet_dns_tirtos 示例概述
    1. 9.1 如何为 DNS 配置 NDK
    2. 9.2 如何在 Wireshark 上查看 DNS 流量
    3. 9.3 运行 enet_dns_tirtos 示例
  11. 10Enet_sntp_tirtos 示例概述
    1. 10.1 运行 enet_dns_tirtos 示例
  12. 11Enet_tcpecho_client_tirtos 示例概述
    1. 11.1 配置服务器 IP 地址
    2. 11.2 配置 SocketTest 服务器
    3. 11.3 运行 enet_tcpecho_client_tirtos 示例
  13. 12Enet_udpecho_client_tirtos 示例概述
    1. 12.1 运行 enet_udpecho_client_tirtos 示例
  14. 13Enet_httpget_tirtos 示例概述
    1. 13.1 如何为 HTTP GET 配置 NDK 示例
    2. 13.2 运行 enet_httpget_tirtos 示例
  15. 14参考文献

应用示例

此处共提供了八个示例,用来展示使用 TI-RTOS NDK 运行以太网服务器应用或客户端应用的 TM4C129x MCU。

表 2-1 应用示例
示例 类型 说明
enet_tcpecho_server_tirtos 服务器 使用 TCP 协议的回显服务器应用。服务器回传从客户端接收的数据包。动态 IP 地址是从 DHCP 服务器获取的。
enet_updecho_server_tirtos 服务器 使用 UDP 协议的回显服务器应用。服务器回传从客户端接收的数据报。
enet_httpServer_tirtos 服务器 托管网页的 HTTP 网络服务器应用。
enet_dns_tirtos 客户端 一个客户端应用,它请求 DNS(域名服务器)将域名转换为 IP 地址,从而使 DNS 客户端能够访问源服务器。
enet_sntp_tirtos 客户端 基于 SNTP(简单网络时间协议)报告当前网络时间的客户端应用。
enet_tcpecho_client_tirtos 客户端 使用 TCP 协议的回显客户端应用。客户端向服务器发送问候消息,并回传从服务器接收的数据包。
enet_udpecho_client_tirtos 客户端 使用 UDP 协议的回显客户端应用。客户端向服务器发送问候消息,并回传从服务器接收的数据报。
enet_httpget_tirtos 客户端 向互联网服务器发送 HTTP GET 请求的客户端应用。